Produktfilter
Ert urval resulterade i 9 träffar
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
10 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
Storlek 10-12 – Bild 1
T-spår storlek maskin b h6: 10 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 19 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
12 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
Storlek 10-12 – Bild 1
T-spår storlek maskin b h6: 12 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 20 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
14 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
Storlek 14-18 – Bild 2
T-spår storlek maskin b h6: 14 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 28 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
16 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
Storlek 14-18 – Bild 2
T-spår storlek maskin b h6: 16 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 30 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
18 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
Storlek 14-18 – Bild 2
T-spår storlek maskin b h6: 18 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 32 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
22 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
Storlek 22-36 – Bild 3
T-spår storlek maskin b h6: 22 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 58 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
24 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
Storlek 22-36 – Bild 3
T-spår storlek maskin b h6: 24 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 63 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
28 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
Storlek 22-36 – Bild 3
T-spår storlek maskin b h6: 28 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 68 g
show article view
T-spår storlek maskin b h6 [mm]:
36 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
Storlek 22-36 – Bild 3
T-spår storlek maskin b h6: 36 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 81 g
show article view
Material
Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Referens
för storlek 20 se 23130.0020
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."