Stavändar DIN 12240-4, med invändig gänga

EH 22982.

Stavändar passar till många applikationer som utsätts för dynamisk belastning. Utöver användning i områden med korrosionsrisk kan versionen i rostfritt stål också användas under högre dynamiska belastningar.

Stavändar används som lager när behövs rörelse mellan axel och hus, och där rörelsen inte är i rak linje. 

Stavändar är monteringsfärdiga detaljer som är tillverkade enligt DIN ISO 12240-4 (dimension serie K). PTFE materialet i lagren gör stavändarna underhållsfria.

Vänligen notera den tekniska information på följande sidor.

Ert urval resulterade i 44 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel nr.:
22982.0202
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 7,5 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 8 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22982.0204
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 9,3 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 8,9 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22982.0206
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 16,7 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 14,1 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 47 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22982.0208
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 23,4 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 19,3 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 76 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22982.0210
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 32 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 23,5 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 113 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Artikel nr.:
22982.0212
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 42 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 21 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 165 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22982.0214
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 52,5 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 32 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 235 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22982.0216
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 64 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 38,5 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 317 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22982.0218
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 78 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 44 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 413 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22982.0220
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 97 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 53 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 528 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikel nr.:
22982.0222
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Automatstål
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 122 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 62 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 725 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel nr.:
22982.0402
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 7,5 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 11,8 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22982.0404
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 9,3 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 13,1 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22982.0406
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 16,7 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 20,7 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 47 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22982.0408
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 23,4 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 28,3 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 76 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22982.0410
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 32 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 34,5 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 113 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Artikel nr.:
22982.0412
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 42 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 39,5 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 165 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22982.0414
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 52,5 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 60,5 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 235 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22982.0416
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 64 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 73 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 317 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22982.0418
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 78 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 83 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 413 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22982.0420
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 97 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 100 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 528 g
show article view
Stavändar
Version:
högergänga
Material:
Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikel nr.:
22982.0422
CAD
Dokument
Stavändar
  • högergänga, Rostfritt stål
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 122 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 118 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 725 g
show article view
Stavändar
Version:
vänstergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel nr.:
22982.0224
CAD
Dokument
Stavändar
  • vänstergänga, Automatstål
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 7,5 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 8 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Stavändar
Version:
vänstergänga
Material:
Automatstål, svarvat, förnicklat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22982.0226
CAD
Dokument
Stavändar
  • vänstergänga, Automatstål
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 9,3 kN
  • statiskt bärande tal C0    : 8,9 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Stavändar

Material

Kropp

  • Automatstål, svarvat, förnicklat
  • Rostfritt stål 1.4057, gjutet, polerat

Skarv kula

  • Rullagerstål, härdat, slipat, poleratpolished
  • Rostfritt stål 1.4034, härdat, slipat, polerat

Lager

  • PTFE material

Lager skal

  • Automatstål, förzinkat genom galvanisering
  • Rostfritt stål 1.4571
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22982. Stavändar – DIN 12240-4, med invändig gänga
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Monteringsinstruktion Länkhuvud
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.