Upplägg med kontaktytan i plast kan användas som skyddande support, stopp och tryckplatta. Detta skyddar känsliga ytor från märken.
Denna artikel 22691.0031 - Upplägg med kontaktyta i plast / med utvändig gänga, plast inlägg, slät yta (h ±0,1: 10 mm, d1: M10) är en variant av artikelgruppen Upplägg med kontaktyta i plast (EH 22691.)
Insats
Kropp
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."