22340.1066 - Kullåspinnar
självlåsande, med säkerhetsgrepp

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Robust säkerhetsgrepp (tryckknappen är ej överliggande). Formen på greppet skyddar från att komma åt knappen oavsiktligt.

Denna artikel 22340.1066 - Kullåspinnar självlåsande, med säkerhetsgrepp / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med säkerhetsgrepp (EH 22340. /EH 22350.)

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
87 kN
Artikel nr.:
22340.1066
Dokument
Kullåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 81 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 87 kN
Kullåspinnar

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • rostfritt stål

Tryckknapp
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
Datablad 22340.1066
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."