För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.
Alla modeller är rostbeständiga.
Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande.
Denna artikel 22370.0545 - Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag / (d1 -0,04 -0,08: 20 mm, l1 +0,6: 130 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag (EH 22370.)
Bult
Handtag
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Rostfritt stål 1.4542, se EH 22380.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers