För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.
Alla modeller är rostbeständiga.
Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande.
Denna artikel 22370.0475 - Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 90 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag (EH 22370.)
Bult
Handtag
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Rostfritt stål 1.4542, se EH 22380.
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."