För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.
Alla modeller är rostbeständiga.
Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande.
Denna artikel 22370.0469 - Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 45 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag (EH 22370.)
Bult
Handtag
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Rostfritt stål 1.4542, se EH 22380.
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers