22370.0429 - Kullåspinnar
självlåsande, med kombinationshandtag

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga.

Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande. 

Denna artikel 22370.0429 - Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 60 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag (EH 22370.)

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Handtag färg
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
14 kN
Handtag färg:
blå
Artikel nr.:
22370.0429
Dokument
Kullåspinnar
  • Handtag färg: blå
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 14 kN
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 21 g
Kullåspinnar

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • Thermoplast (PA 6) grå / blå

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Rostfritt stål 1.4542, se EH 22380. 

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22370.0429
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."