22380.0455 - Kullåspinnar
självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande. 

Denna artikel 22380.0455 - Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad (EH 22380.)

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Handtag färg
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
63 kN
Handtag färg:
blå
Artikel nr.:
22380.0455
Dokument
Kullåspinnar
  • Handtag färg: blå
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 63 kN
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 42 g
Kullåspinnar

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Thermoplast (PA 6) grå / blå

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.  
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
Datablad 22380.0455
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."