Produktfilter
Ert urval resulterade i 208 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 34 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 36 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 37 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 39 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 41 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 43 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 45 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 46 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 48 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 52 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 56 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 59 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 63 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 66 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 41 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 44 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 47 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 50 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 53 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 56 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 58 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 62 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 67 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14,7 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 35,8 mm
l4 : 24,4 mm
l5 : 49,7 mm
l6 : 15,8 mm
l7 : 9,9 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 150 °C
Vikt: 73 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material
Bult
Rostfritt stål 1.4305
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Handtag
Aluminium, svart liknande RAL 9005
Tryckknapp
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Denna produkt finns även tillgänglig i TUM dimensioner.
Kännetecken
Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22340. /EH 22350. Kullåspinnar – självlåsande, med L-grepp
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."