22350.0161 - Kullåspinnar
självlåsande, med L-grepp   

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Modell med ergonomiskt grepp.

Denna artikel 22350.0161 - Kullåspinnar självlåsande, med L-grepp    / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med L-grepp    (EH 22340. /EH 22350.)

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
144 kN
Artikel nr.:
22350.0161
Dokument
Kullåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 18,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 35,1 mm
  • l4: 22,7 mm
  • l5: 57,1 mm
  • l6: 20,2 mm
  • l7: 12,6 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 138 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 144 kN
Kullåspinnar

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Aluminium, svart liknande RAL 9005      

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, svart

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt finns även tillgänglig i TUM dimensioner.  
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
Datablad 22350.0161
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."