Nyckelring - kullåspinne möjliggör snabb och enkel låsning och / eller koppling mellan detaljer och verktyg.
Denna artikel 22340.0905 - Kullåskopplingar självlåsande, med ringhållare / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåskopplingar självlåsande, med ringhållare (EH 22340.)
Upplägg
Bussning
Ringar
Fjäder
Låspinne och bussning separat vid förfrågan.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers