22120.0370 - Indexbultar

Indexbultar änvänds för indexering.

Plastgrepp för bättre handhavande.

Denna artikel 22120.0370 - Indexbultar / Med plastgrepp  (d1 -0,02 -0,04: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar (EH 22120.)

Material
Version
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
rostfritt stål
Version:
Med plastgrepp 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikel nr.:
22120.0370
Dokument
Indexbultar
  • Med plastgrepp  – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 57,5 N
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 128 g
Indexbultar
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0520
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Vikt: 32 g

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Hake

  • Sintrad metall 1.4404

Plastkåpa

  • Thermoplast, svart, matt

Not

Låsmutter beställs separat.

Drift

Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut). 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.0370
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."