22120.0320 - Indexbultar

Indexbultar änvänds för indexering.

Plastgrepp för bättre handhavande.

Denna artikel 22120.0320 - Indexbultar / Utan plastgrepp  (d1 -0,02 -0,04: 10 mm, d2: M20 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar (EH 22120.)

Material
Version
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
Version:
Utan plastgrepp 
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artikel nr.:
22120.0320
Dokument
Indexbultar
  • Utan plastgrepp  – Bild 1, Automatstål
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 57,5 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 128 g
Indexbultar
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.0120
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål    
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Vikt: 32 g

Material

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Låspinne

  • Stål, härdat

Hake

  • Automatstål, svartoxiderat

Not

Låsmutter beställs separat.

Drift

Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut). 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.0320
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."