Gängstift med kultapp

EH 22570.

Gängstift med kultapp (EH 22570) kan kombineras med tryckplatta EH 22570.

Ert urval resulterade i 30 träffar

Material
d1 [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Artikel nr.:
22570.0454
CAD
Dokument
Gängstift 
  • Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 27 g
show article view
Gängstift 
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
22570.0458
CAD
Dokument
Gängstift 
  • Rostfritt stål
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 36 g
show article view
Gängstift 
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
22570.0516
CAD
Dokument
Gängstift 
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l: 40 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Vikt: 23 g
show article view
Gängstift 
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artikel nr.:
22570.0520
CAD
Dokument
Gängstift 
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Gängstift 
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
22570.0524
CAD
Dokument
Gängstift 
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Vikt: 51 g
show article view
Gängstift 
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22570.0528
CAD
Dokument
Gängstift 
  • Rostfritt stål
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Vikt: 65 g
show article view
Gängstift 

Material

  • Automatstål, 5.8 svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22570. Gängstift – med kultapp
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.