22570.0458 - Gängstift 
med kultapp

Gängstift med kultapp (EH 22570) kan kombineras med tryckplatta EH 22570.

Denna artikel 22570.0458 - Gängstift  med kultapp / (d1: M10, l: 80 mm) är en variant av artikelgruppen Gängstift med kultapp (EH 22570.)

Material
d1 [mm]
l [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
22570.0458
Dokument
Gängstift 
  • rostfritt stål
  • d1: M10
  • l: 80 mm
  • d2 +0,05: 7,8 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 36 g
Gängstift 

Material

  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22570.0458
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."