Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.
Fingängan möjliggör en exakt justering.
Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.
Denna artikel 22720.5270 - Kultryckskruv utan huvud, fingängad / Platt kula, plan yta (d1: M8 x 1 mm, l2: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv utan huvud, fingängad (EH 22720.)
Kula
Skruv
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."