Hopfällbara Handtag vridbart

EH 24532.

Ert urval resulterade i 9 träffar

d1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24532.0018
CAD
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • Stål    
  • d1: 18 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 57 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 52 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 53 g
show article view
Hopfällbara Handtag
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24532.0021
CAD
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • Stål    
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 63 g
show article view
Hopfällbara Handtag
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M5
Artikel nr.:
24532.0022
CAD
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • Stål    
  • d1: 22 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 73 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 68 mm
  • l5: 9,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Hopfällbara Handtag
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24532.0023
CAD
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • Stål    
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 111 g
show article view
Hopfällbara Handtag
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24532.0026
CAD
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • Stål    
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 137 g
show article view
Hopfällbara Handtag
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24532.0028
CAD
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • Stål    
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 225 g
show article view
Hopfällbara Handtag
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24532.0123
CAD
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • Rostfritt stål
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 111 g
show article view
Hopfällbara Handtag
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24532.0126
CAD
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • Rostfritt stål
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 137 g
show article view
Hopfällbara Handtag
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24532.0128
CAD
Dokument
Hopfällbara Handtag
  • Rostfritt stål
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 225 g
show article view
Hopfällbara Handtag

Material

Axeldel

  • Stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • Thermoplast, svart, matt

Drift

I driftpositionen är handtaget låst. För att flytta handtaget till viloläge, måste det dras ut axiallt samt vändas runt.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24532. Hopfällbara Handtag – vridbart
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.