4217.B001 - Varningsflaggor
med texten "Remove Before Flight", reflekterande

Varningsflaggor används i flygplan, tillsammans med kullåspinnar.

The warning streamer is printed with "Remove Before Flight" on the front and the Halder logo on the back.

Denna artikel 4217.B001 - Varningsflaggor med texten "Remove Before Flight", reflekterande / () är en variant av artikelgruppen Varningsflaggor med texten "Remove Before Flight", reflekterande (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
D [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l [mm]:
220 mm
b [mm]:
40 mm
D [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
4217.B001
Dokument
Varningsflaggor
  • l: 220 mm
  • b: 40 mm
  • D: 30 mm
  • Vikt: 16 g
Varningsflaggor

Material

Ögla

  • Mässing, förnicklat

Reflektor

  • PVC, fluorescerande, självlysande gul

nyckelring

  • Legerat stål, förnicklat

Flagga

  • Nylonfiber förstärkt special PVC, röd RAL 3020

Not

Ytterligare information på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 4217.B001
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."