Bypass Pin set till Airbus A318, A319, A320, A321, A330 och A340

EH 4227.

Bypass Pin setet består av kullåspinne med rött handtag (liknande MS17985) samt en "REMOVE BEFORE FLIGHT" vimpel.

Detta Bypass Pin set motsvarar i form, passform och funktion (FFF) Airbus artikelnummer D23156000 och kan användas för typerna Airbus A318, A319, A320, A321, A330 och A340.

Baksidan av flaggan är tryckt med denna typinformation för att identifiera kitet.

Ert urval resulterade i 1 träffar

för

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
för:
D23156000
Artikel nr.:
4227.0002
Dokument
Bypass Pin set
  • för: D23156000
  • Vikt: 62 g
show article view

Material

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat

Handtag

  • Aluminium, plastbelagd, röd liknande RAL 3001

Flagga

  • Glänsande polyesterväv, PVC belagd, crimson (RAL 3002)  

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.  

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4227. Bypass Pin set – till Airbus A318, A319, A320, A321, A330 och A340
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."