SIMPLEX-insatsen av mjukmetall (serie 3209) är en hård insats. Dessutom är denna silverfärgade insats värmebeständig. Den tål hårda slag utan att skada arbetsstycket och ersätter den klassisk blyhammare. Denna Insats finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Insatser av mjukmetall bör inte installeras i aluminiumhöljen!
Produktegenskaper:
Hög slagverkan, riktningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete
Denna artikel 3209.080 - SIMPLEX-slag Mjukmetall, silver / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag Mjukmetall, silver (EH 3209.)
Insats
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."