3209.030 - SIMPLEX-slag
Mjukmetall, silver     

SIMPLEX-insatsen av mjukmetall (serie 3209) är en hård insats. Dessutom är denna silverfärgade insats värmebeständig. Den tål hårda slag utan att skada arbetsstycket och ersätter den klassisk blyhammare. Denna Insats finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Insatser av mjukmetall bör inte installeras i aluminiumhöljen!

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-insats av mjukmetall
  • Silverfärgad
  • Hård
  • Värmebeständig
  • Den ersätter standardhammare av bly
  • Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm
  • Den får inte installeras i aluminiumhöljen.

Användningsområden

Hög slagverkan, riktningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

Denna artikel 3209.030 - SIMPLEX-slag Mjukmetall, silver      / (Ø: 30 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag Mjukmetall, silver      (EH 3209.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
55 g
Artikel nr.:
3209.030
SIMPLEX-slag
  • Ø: 30 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Vikt: 55 g
  • GTIN: 4030618301226
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Insats

  • Mjukmetall, silver     
  • hård
  • Värmetåligt
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3209.030
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX inserts
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."