3202.280 - SIMPLEX-slag
Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion

Den svarta SIMPLEX-insatsen av kompositgummi (serie 3202) med sin hårdhet av ca 95 shore A är en medelhård insats. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Denna toppsäljare från Halder har nu utvecklats ytterligare: Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med ”stand-up” (3202.2) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt. Den kan beställas och kombineras med alla storlekar D60mm och D80mm SIMPLEX-mjukhammare.

Produktegenskaper:

  • Ytterligare utveckling av Halders toppsäljare: Gummiinsatsen med ”stand-up” (3202.2) garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
  • SIMPLEX-insats av kompositgummi
  • Svart
  • Medelhård
  • Stötdämpning
  • Luktfri
  • Ultralågt slitage
  • Finns i storlek D 60 mm ja D80mm

Användningsområden

Hög slagverkan, riktningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

Denna artikel 3202.280 - SIMPLEX-slag Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX-slag Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
Artikel nr.:
3202.280
SIMPLEX-slag
  • Ø: 80 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Vikt: 480 g
  • GTIN: 4030618312079
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Insats

  • Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion
  • Medelhård    
  • Stötdämpning   
  • Luktfri
  • Skonsam
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3202.280
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX inserts
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."