SIMPLEX mjuk hammare
Kompositgummi, med ”stand-up”; med gjutjärnshölje och extra kort handtag av hög kvalitet

EH 3022.

Denna SIMPLEX-skonhammare har ett extra kort skaft. Den kompakta designen förhindrar att skaftänden slår i marken - till exempel vid stenläggningsarbeten.

SIMPLE-serie 3022 är utrustad med insatser av kompositgummi på varje sida.

Denna medelhårda gummiinsats (serie 3202) är en absolut toppsäljare. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Halder har nu utvecklat denna toppsäljare ytterligare: Tack vare sin genialiska form låter gummiinsatsen med ”stand-up” (3202.260) hammaren stå säkert på sitt huvud och minskar därmed behovet att böja sig fram, så att man kan arbeta på ett mycket mer ergonomiskt och för ryggen angenämt sätt.

Höljet är tillverkat av gjutjärn och levereras med en integrerade handskyddshylsa som ger en hög nivå av brottsmotstånd.

Det högvärdiga, vibrationsdämpande, ergonomiskt utformade och extra korta träskaftet har i greppområdet dubbel lackering och är därmed okänslig för smuts.

I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan återmonteras. Detta spar både tid och pengar.

Produktegenskaper:

  • Ytterligare utveckling av Halders toppsäljare: Gummiinsatsen med ”stand-up” (3202.260) garanterar för ryggvänligt arbete och minskar behovet att böja sig fram.
  • SIMPLEX-mjukhammare D80mm med insatskombinationen av kompositgummi / kompositgummi med ”stand-up” (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage).
  • Extra kort skaft, skaftänden slår inte emot.
  • Gjutjärnshölje med inbyggd skyddsmuff på handtaget och utmärkt brytmotstånd.
  • Vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerat trähandtag av hög kvalitet; greppområde med dubbla skikt av lack (smutsavvisande).
  • Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.

Användningsområden

Trädgård och markanläggning, stenläggning, kantstenläggning, murning- / trappmontering, staketkonstruktioner, byggnadsställningar, tältställningar, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, underhåll och reparationsarbete

Ert urval resulterade i 1 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2820 g
Artikel nr.:
3022.282
SIMPLEX mjuk hammare
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Handle version: extra kort
  • Vikt: 2820 g
  • GTIN: 4030618312949
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Handtag

  • Trä

inlägg 1

  • Kompositgummi, svart, med "Stand Up"-funktion
  • Medelhård    
  • Stötdämpning   
  • Luktfri
  • Skonsam

inlägg 2

  • Kompositgummi, svart   
  • Medelhård    
  • Stötdämpning   
  • Luktfri
  • Skonsam

Huset

  • Gjutjärn
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3022. SIMPLEX mjuk hammare – Kompositgummi, med ”stand-up”; med gjutjärnshölje och extra kort handtag av hög kvalitet
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."