3908.025 - BASEPLEX-mjukhammaren
Nylon / nylon med pressgjutet zinkhölje och trähandtag

Samtidigt som den representerar prisingångsmodellen i produktlinjen, lever BASEPLEX onekligen upp till Halders höga kvalitetsstandarder. BASEPLEX-serie 3908 är utrustad med insatser av nylon på varje sida. Denna vita insats är något hårdare än den röda insatsen av cellulosaacetat och är slitstark. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:

  • BASEPLEX-mjukhammare med nyloninsatser (vit,, slitstark) på båda sidor.
  • Prisingångsmodell i produktlinjen med bruklig Halder-kvalitet.
  • Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna.
  • Ergonomiskt, lackerat trähandtag.
  • Insatserna och handtaget kan bytas ut.
  • Finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm

Användningsområden

Mångsidig användning, för kraftiga slag

Denna artikel 3908.025 - BASEPLEX-mjukhammaren Nylon / nylon med pressgjutet zinkhölje och trähandtag / (Ø: 25 mm) är en variant av artikelgruppen BASEPLEX-mjukhammare  Nylon / nylon med pressgjutet zinkhölje och trähandtag (EH 3908.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Artikel nr.:
3908.025
BASEPLEX-mjukhammaren
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Vikt: 215 g
  • GTIN: 4030618304104
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Trä

Inlägg

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • Olje och fett beständig     

Huset

  • Zink gjutet   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3908.025
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
BASEPLEX soft-face mallet
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."