3906.030 - BASEPLEX-mjukhammaren
Cellulosaacetat / cellulosaacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag

Samtidigt som den representerar prisingångsmodellen i produktlinjen, lever BASEPLEX onekligen upp till Halders höga kvalitetsstandarder. BASEPLEX-serie 3906 är utrustad med insatser av cellulosaacetat på varje sida. Den röda insatsen är hård och beständig mot olja och fett. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:

  • BASEPLEX-mjukhammare med insatser av cellulosaacetat (röd, hård, beständig mot olja och fett) på båda sidor.
  • Prisingångsmodell i produktlinjen med bruklig Halder-kvalitet.
  • Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna.
  • Ergonomiskt, lackerat trähandtag.
  • Insatserna och handtaget kan bytas ut.
  • Finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm

Användningsområden

Mångsidig användning, för normal användning

Denna artikel 3906.030 - BASEPLEX-mjukhammaren Cellulosaacetat / cellulosaacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag / (Ø: 30 mm) är en variant av artikelgruppen BASEPLEX-mjukhammare  Cellulosaacetat / cellulosaacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag (EH 3906.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
Artikel nr.:
3906.030
BASEPLEX-mjukhammaren
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • Vikt: 360 g
  • GTIN: 4030618304074
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Trä

Inlägg

  • Cellulosaacetat, röd   
  • hård
  • Olje och fett beständig     

Huset

  • Zink gjutet   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3906.030
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
BASEPLEX soft-face mallet
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."