FERROPLEX
Smideshammare och mjukhammare i ett    

EH 3677.

Halder har utvecklat FERROPLEX som en 2-i-1 kombihammare för alla dem, som vill njuta av både fördelarna med stålhammare och mjukhammare. Hammarhuvudet är tillverkat av förstklassigt härdat stål och omsorgsfullt induktionshärdat på slagytan.

Den utbytbara nyloninsatsen på den motsatta sidan erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med en unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Det brottsäkra rörhandtaget av stål är försett med ett ergonomiskt halkfritt greppområde av gummi.FERROPLEX finns i storlekarna D 30 mm med en totalvikt av 600 g och D 35 mm med en totalvikt av 800 g.

Produktegenskaper:

  • 2-i-1 kombihammare (stålhammare plus mjukhammare).
  • Hammarhuvud tillverkat av förstklassigt härdat stål, induktionshärdad slagyta.
  • Utbytbar insats tillverkad av specialnylon med maximal styrka.
  • Brottsäkert rörhandtag av stål med ergonomiskt halkfritt greppområde.
  • Slitstark pulverbeläggning skyddar mot korrosion.
  • Finns i storlek D 30 mm (600 g) och D 35 mm (800 g).

Användningsområden

Allmänna monteringsarbeten inom industri, hantverk och fordonssektorn, underhålls- och reparationsarbeten, installationsarbete

Ert urval resulterade i 2 träffar

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
600 g
Artikel nr.:
3677.030
FERROPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 290 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 290 mm x 104 mm x 30 mm
  • Vikt: 600 g
  • GTIN: 4030618303039
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
800 g
Artikel nr.:
3677.035
FERROPLEX
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 295 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 295 mm x 104 mm x 35 mm
  • Vikt: 800 g
  • GTIN: 4030618303046
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Handtag

  • Ståltub med ergonomiskt gummigrepp

Insats

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • ljuddämpande     
  • mycket kraftigt slag                

Slagyta

  • Värmebehandlat stål, induktionshärdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3677. FERROPLEX – Smideshammare och mjukhammare i ett    
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."