3677.035 - FERROPLEX
Smideshammare och mjukhammare i ett    

Halder har utvecklat FERROPLEX som en 2-i-1 kombihammare för alla dem, som vill njuta av både fördelarna med stålhammare och mjukhammare. Hammarhuvudet är tillverkat av förstklassigt härdat stål och omsorgsfullt induktionshärdat på slagytan.

Den utbytbara nyloninsatsen på den motsatta sidan erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med en unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Det brottsäkra rörhandtaget av stål är försett med ett ergonomiskt halkfritt greppområde av gummi.FERROPLEX finns i storlekarna D 30 mm med en totalvikt av 600 g och D 35 mm med en totalvikt av 800 g.

Produktegenskaper:

  • 2-i-1 kombihammare (stålhammare plus mjukhammare).
  • Hammarhuvud tillverkat av förstklassigt härdat stål, induktionshärdad slagyta.
  • Utbytbar insats tillverkad av specialnylon med maximal styrka.
  • Brottsäkert rörhandtag av stål med ergonomiskt halkfritt greppområde.
  • Slitstark pulverbeläggning skyddar mot korrosion.
  • Finns i storlek D 30 mm (600 g) och D 35 mm (800 g).

Användningsområden

Allmänna monteringsarbeten inom industri, hantverk och fordonssektorn, underhålls- och reparationsarbeten, installationsarbete

Denna artikel 3677.035 - FERROPLEX Smideshammare och mjukhammare i ett     / (Ø: 35 mm) är en variant av artikelgruppen FERROPLEX Smideshammare och mjukhammare i ett     (EH 3677.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
800 g
Artikel nr.:
3677.035
FERROPLEX
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 295 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 295 mm x 104 mm x 35 mm
  • Vikt: 800 g
  • GTIN: 4030618303046
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Ståltub med ergonomiskt gummigrepp

Insats

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • ljuddämpande     
  • mycket kraftigt slag                

Slagyta

  • Värmebehandlat stål, induktionshärdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3677.035
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
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."