3968.050 - BASEPLEX-mjukhammaren
Nylon / cellulosaacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag

Samtidigt som den representerar prisingångsmodellen i produktlinjen, lever BASEPLEX onekligen upp till Halders höga kvalitetsstandarder. BASEPLEX-serie 3968 inkluderar insatskombinationen av cellulosaacetat / nylon. Den röda insatsen av cellulosaacetat är hård och beständig mot olja och fett. Den vita nyloninsatsen är också något hårdare än den röda och dessutom slitstark. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:

  • BASEPLEX-hammaren med insatskombinationen av cellulosaacetat (röd, hård, beständig mot olja och fett) / nylon (vit, slitstarkt).
  • Prisingångsmodell i produktlinjen med bruklig Halder-kvalitet.
  • Kroppen är tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink med ett överslagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatser.
  • Ergonomiskt, lackerat trähandtag.
  • Insatserna och handtaget kan bytas ut.
  • Finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm

Användningsområden

För lätta till måttligt ansträngande arbeten, installationsarbete

Denna artikel 3968.050 - BASEPLEX-mjukhammaren Nylon / cellulosaacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag / (Ø: 50 mm) är en variant av artikelgruppen BASEPLEX-mjukhammare  Nylon / cellulosaacetat med pressgjutet zinkhölje och trähandtag (EH 3968.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Artikel nr.:
3968.050
BASEPLEX-mjukhammaren
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 340 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • Vikt: 940 g
  • GTIN: 4030618304173
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Handtag

  • Trä

inlägg 1

  • Nylon, vit        
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • Olje och fett beständig     

inlägg 2

  • Cellulosaacetat, röd   
  • hård
  • Olje och fett beständig     

Huset

  • Zink gjutet   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3968.050
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
BASEPLEX soft-face mallet
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."