3555.375 - Hand Yxa
med läderhandtag, inklusive högkvalitativ läderbältesväska som skydd

Halders handyxa är en sann fröjd för ögonen! Den robusta designen helt av metall av speciellt värmebehandlat stål är smidd i ett stycke och fint slipat och polerat på alla sidor. Bladet har omsorgsfullt härdats och slipats till skärpa. Det handgjorda glidsäkra läderhandtaget kännetecknas av mer än just ett snyggt utseende det absorberar fukt och släpper ut den igen, när arbetet är utfört. Med tiden anpassas det till handens form. Handyxan väger 1.000 g och är perfekt balanserad för maximal hantering. Skärskyddet av läder har hög kvalitet och förhindrar personskador under transporten.

Produktegenskaper:

  • Robust design helt av metall av särskilt värmebehandlat stål.
  • Fint slipat och polerat på alla sidor.
  • Vikten av 1.000 g är perfekt balanserad.
  • Glidsäkert läderhandtag anpassas till handens form.
  • Inklusive skärskydd av läder.

Användningsområden

Klyvning av ved och stickor, för att vässa träpålar, vässa träpålar, grovsniderier, som användbart utomhusverktyg för campare, jägare, terrängåkare m m

Denna artikel 3555.375 - Hand Yxa med läderhandtag, inklusive högkvalitativ läderbältesväska som skydd / () är en variant av artikelgruppen Hand Yxa med läderhandtag, inklusive högkvalitativ läderbältesväska som skydd (EH 3555.)

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artikel nr.:
3555.375
Hand Yxa
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • Vikt: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Material

  • Värmebehandlat stål, smidd i ett stycke, precisionsslipat och polerat på alla sidor
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3555.375
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
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."