3244.050 - Manche SIMPLEX
pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou boîtier aluminium

Les manches en bois SIMPLEX de la série 3244 sont utilisés pour les maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou en aluminium de la taille D30mm à D80mm.

Ces manches en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomiques disposent d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui les rend insensibles à l’encrassement.

La version D80 mm est également disponible avec manche extra court (réf. art. 3244.082). 

Suivant le principe SIMPLEX les manches aussi sont adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manches en bois de haute qualité SIMPLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou en aluminium de la taille D30mm à D80mm.
  • Amortissant les vibrations.
  • Ergonomique.
  • Double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • À longues fibres, très solide.
  • Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.
  • D80 mm est également disponible avec manche extra court (Art. 3244.082).

Cet article 3244.050 - Manche SIMPLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou boîtier aluminium / (Ø: 50 mm) est une variante du groupe d’articles manche haute qua­lité SIM­PLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou boîtier aluminium (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
130 g
Numéro d’article:
3244.050
Manche SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lges : 310 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 310 mm x 29 mm x 32 mm
  • Poids: 130 g
  • GTIN: 4030618301479
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Manche

  • bois
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3244.050
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.