La série SIMPLEX 3136 dispose de la combinaison d’embouts TPE moyen/plastique.
L’embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l’embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d’abrasion noires indésirables.
L’embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse.
Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Cela permet de travailler des matières cassantes.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.
Caractéristiques du produit :
Utilisation universelle, travaux de montage/réparation/maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes
Cet article 3136.030 - Maillet SIMPLEX TPE moyen / plastique; avec boîtier en aluminium et manche en bois / (Ø: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX TPE moyen / plastique; avec boîtier en aluminium et manche en bois (EH 3136.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.