3266.008 - Manche en hickory MAXXCRAFT
pour marteaux MAXXCRAFT

Uti­li­sable pour
lges [mm]
gewicht [g]
Numéro d’article
Prix [€]
Disponible
Uti­li­sable pour:
MaxxCraft 800
lges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
170 g
Numéro d’article:
3266.008
Manche en hickory MAXXCRAFT
  • Utilisable pour: MaxxCraft 800
  • lges : 305 mm
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 305 mm x 38 mm x 27 mm
  • Poids: 170 g
  • GTIN: 4030618303213
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Manche

  • Hickory

Notes

Ergonomique, vernis, très robuste

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3266.008
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Marteau rivoir MAXXCRAFT
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.