22110.2109 - Doigts d'indexage compacts
à bague six pans

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Hauteurs identiques pour les versions avec ou sans blocage.

Grâce à la gorge sur la partie haute du filetage, la vis d'indexage peut être complètement vissée.

Cet article 22110.2109 - Doigts d'indexage compacts à bague six pans / avec bouton, rouge (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2 min.: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Doigts d'in­dexage com­pacts à bague six pans (EH 22110.)

Ma­tières
Ver­sion
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Ver­sion:
avec bouton, rouge
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Numéro d’article:
22110.2109
Documents
Doigts d'indexage compacts
  • avec bouton, rouge – croquis 1, acier
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: ~ 6,5 N
  • Pression1) F2: ~ 19 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
Doigts d'indexage compacts
Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0116
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,5 g

Matières

Corps

  • acier bruni

Embout

  • acier trempé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, rouge, mat

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Assemblage

La longueur de vissage peut être ajustée grâce aux entretoises (EH 22120.).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22110.2109
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.