22350.0254 - Broches à billes
autobloquantes, avec poignée champignon

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Conception compacte avec la poignée champignon.

Cet article 22350.0254 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée champignon / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée champignon (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
100 kN
Numéro d’article:
22350.0254
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 71 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 100 kN
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • aluminium, noir similaire à RAL 9005

Bouton-poussoir

  • inox, noir
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
Fiche technique 22350.0254
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
Non conforme à la directive RoHS

Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.