Toutes les vis moletées épaulées sont réalisées d'une seule pièce.
Contrairement à la fiche technique officielle de la norme, le filetage est réalise sans évidement sous la tête.
Cet article 24790.0336 - Vis moletées épaulées DIN 464 / (d1: M6, l: 16 mm) est une variante du groupe d’articles Vis moletées épaulées DIN 464 (EH 24790.)
Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels