d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 10 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 8 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 8 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 8 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 8 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 8 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 8 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 15 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 15 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 15 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 15 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 27 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 15 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 30 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 30 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 34 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 30 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 37 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 30 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 30 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 52 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 90 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 32 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 42 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 90 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 32 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 40 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 90 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 32 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 60 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 90 kN
- 拉力 max. 没有润滑的: 32 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 69 g
show article view
材质
梢子零件
把手
弹簧
注意事项
安全性备注: 品号系列 EH 22340,EH 22350,EH 22360,EH 22370 和 EH 22380 内的滚珠仅承受弹簧荷重,但没有固定。
规格表 EH 22400. 插座梢 – 有弹簧力的球
Ball Lock Pins - Special parts
配件
可以与 EH 22400. 配合使用。
更多产品
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。