夹持梢  自锁固, 有全长补偿 

EH 22360.

用于锁定和同时紧密连接的薄壁板。5 mm 的夹合距离,用于焊接工作的板金夹合、保护、覆盖、关闭门等。

所有版本都是抗腐蚀的。

符合人体工程学的抓地力。

您的选择导致 8 打击

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
夹持力量  max.  [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
夹持力量  max.  [N]:
16 N
品项品号.:
22360.0010
CAD
文件
夹持梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夹持  : 3 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • 夹持力量  max. : 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
夹持梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
夹持力量  max.  [N]:
18 N
品项品号.:
22360.0012
CAD
文件
夹持梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夹持  : 3 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • 夹持力量  max. : 18 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
夹持梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
夹持力量  max.  [N]:
16 N
品项品号.:
22360.0020
CAD
文件
夹持梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夹持  : 3 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 夹持力量  max. : 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
夹持梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
夹持力量  max.  [N]:
18 N
品项品号.:
22360.0022
CAD
文件
夹持梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夹持  : 3 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 夹持力量  max. : 18 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
夹持梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
夹持力量  max.  [N]:
21 N
品项品号.:
22360.0030
CAD
文件
夹持梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夹持  : 4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 夹持力量  max. : 21 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 48 g
show article view
夹持梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
夹持力量  max.  [N]:
23 N
品项品号.:
22360.0032
CAD
文件
夹持梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 Un夹持  : 4 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 夹持力量  max. : 23 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
夹持梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
夹持力量  max.  [N]:
21 N
品项品号.:
22360.0040
CAD
文件
夹持梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Un夹持  : 4 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • 夹持力量  max. : 21 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
夹持梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
夹持力量  max.  [N]:
23 N
品项品号.:
22360.0042
CAD
文件
夹持梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 Un夹持  : 4 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • 夹持力量  max. : 23 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
夹持梢 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  

把手

  • 塑料 (PA 6),灰色  

弹簧

  • 不锈钢   

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22360. 夹持梢  – 自锁固, 有全长补偿 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。