顶上梢  自锁,带把手

EH 22351.

T型手柄的把手可以经由手来移动或输送工件,例如, 零件成品组件,工件夹持系统,扬声器和其他容器。

Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.

抗腐蚀和摩擦,因此适用于户外。非常扎实,高负载力的沉淀硬化销。

您的选择导致 4 打击

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
荷重能力 F1 [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
荷重能力 F1 [N]:
500 N
品项品号.:
22351.0005
CAD
文件
顶上梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min : 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • 荷重能力 F1: 500 N
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 136 g
show article view
顶上梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
荷重能力 F1 [N]:
500 N
品项品号.:
22351.0010
CAD
文件
顶上梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min : 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • 荷重能力 F1: 500 N
  • 定位孔  H11: 8,3 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 142 g
show article view
顶上梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
荷重能力 F1 [N]:
500 N
品项品号.:
22351.0015
CAD
文件
顶上梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min : 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,1 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • 荷重能力 F1: 500 N
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 154 g
show article view
顶上梢 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
荷重能力 F1 [N]:
500 N
品项品号.:
22351.0020
CAD
文件
顶上梢 
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min : 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 10,9 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • 荷重能力 F1: 500 N
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 177 g
show article view
顶上梢 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

把手

  • 铝,蓝电镀 

按钮

  • 铝,蓝电镀 

弹簧

  • 不锈钢   

组装 

操作

Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
带有把手的弔升销手册 
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
规格表 EH 22351. 顶上梢  – 自锁,带把手
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Lifting Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Lifting Devices
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。