用于顶上梢 :
22350.0601 / .0701
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- 用于公称长度 : 10 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- d5 +0,1: 3,1 mm
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 16 mm
- 起始扭力 max. : 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 1,5 kN
- 荷重能力 F2: 1,2 kN
- 荷重能力 F3: 0,5 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0601 / .0701
- 重量: 31 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0602 / .0702
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- 用于公称长度 : 15 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- d5 +0,1: 3,1 mm
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 16 mm
- 起始扭力 max. : 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 1,5 kN
- 荷重能力 F2: 1,2 kN
- 荷重能力 F3: 0,5 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0602 / .0702
- 重量: 32 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0604 / .0704
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- 用于公称长度 : 25 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- d5 +0,1: 3,1 mm
- l1: 35 mm
- l2: 30 mm
- l3: 16 mm
- 起始扭力 max. : 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 1,5 kN
- 荷重能力 F2: 1,2 kN
- 荷重能力 F3: 0,5 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0604 / .0704
- 重量: 41 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0606 / .0706
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- 用于公称长度 : 35 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- d5 +0,1: 3,1 mm
- l1: 45 mm
- l2: 40 mm
- l3: 16 mm
- 起始扭力 max. : 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 1,5 kN
- 荷重能力 F2: 1,2 kN
- 荷重能力 F3: 0,5 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0606 / .0706
- 重量: 49 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0621 / .0721
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- 用于公称长度 : 15 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 30 mm
- l2: 24 mm
- l3: 20 mm
- 起始扭力 max. : 100 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 2,7 kN
- 荷重能力 F2: 2,4 kN
- 荷重能力 F3: 2,1 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0621 / .0721
- 重量: 55 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0623 / .0723
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- 用于公称长度 : 25 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 35 mm
- l2: 29 mm
- l3: 20 mm
- 起始扭力 max. : 100 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 2,7 kN
- 荷重能力 F2: 2,4 kN
- 荷重能力 F3: 2,1 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0623 / .0723
- 重量: 64 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0625 / .0725
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- 用于公称长度 : 35 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 45 mm
- l2: 39 mm
- l3: 20 mm
- 起始扭力 max. : 100 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 2,7 kN
- 荷重能力 F2: 2,4 kN
- 荷重能力 F3: 2,1 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0625 / .0725
- 重量: 70 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0627 / .0727
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- 用于公称长度 : 50 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 60 mm
- l2: 54 mm
- l3: 20 mm
- 起始扭力 max. : 100 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 2,7 kN
- 荷重能力 F2: 2,4 kN
- 荷重能力 F3: 2,1 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0627 / .0727
- 重量: 93 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0631 / .0731
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- 用于公称长度 : 15 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 32 mm
- l2: 26 mm
- l3: 22 mm
- 起始扭力 max. : 150 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 3,5 kN
- 荷重能力 F2: 3,2 kN
- 荷重能力 F3: 2,8 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0631 / .0731
- 重量: 80 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0633 / .0733
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- 用于公称长度 : 25 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 40 mm
- l2: 34 mm
- l3: 22 mm
- 起始扭力 max. : 150 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 3,5 kN
- 荷重能力 F2: 3,2 kN
- 荷重能力 F3: 2,8 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0633 / .0733
- 重量: 94 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0635 / .0735
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- 用于公称长度 : 35 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 50 mm
- l2: 44 mm
- l3: 22 mm
- l4: 3,8 mm
- 起始扭力 max. : 150 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 3,5 kN
- 荷重能力 F2: 3,2 kN
- 荷重能力 F3: 2,8 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0635 / .0735
- 重量: 116 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0637 / .0737
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- 用于公称长度 : 50 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 65 mm
- l2: 59 mm
- l3: 22 mm
- l4: 18,8 mm
- 起始扭力 max. : 150 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 3,5 kN
- 荷重能力 F2: 3,2 kN
- 荷重能力 F3: 2,8 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0637 / .0737
- 重量: 130 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0641 / .0741
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30 x 2 mm
- 用于公称长度 : 25 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 45 mm
- l2: 39 mm
- l3: 30 mm
- 起始扭力 max. : 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 4,8 kN
- 荷重能力 F2: 4,5 kN
- 荷重能力 F3: 4,1 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0641 / .0741
- 重量: 163 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0643 / .0743
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- 用于公称长度 : 50 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 65 mm
- l2: 59 mm
- l3: 30 mm
- l4: 6 mm
- 起始扭力 max. : 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 4,8 kN
- 荷重能力 F2: 4,5 kN
- 荷重能力 F3: 4,1 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0643 / .0743
- 重量: 201 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0645 / .0745
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- 用于公称长度 : 75 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 90 mm
- l2: 84 mm
- l3: 30 mm
- l4: 31 mm
- 起始扭力 max. : 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 4,8 kN
- 荷重能力 F2: 4,5 kN
- 荷重能力 F3: 4,1 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0645 / .0745
- 重量: 248 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0673 / .0773
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- 用于公称长度 : 50 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 70 mm
- l2: 63 mm
- l3: 30 mm
- l4: 3,5 mm
- 起始扭力 max. : 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 10 kN
- 荷重能力 F2: 8,5 kN
- 荷重能力 F3: 6,5 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0673 / .0773
- 重量: 341 g
show article view
用于顶上梢 :
22350.0675 / .0775
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- 用于公称长度 : 75 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 95 mm
- l2: 88 mm
- l3: 30 mm
- l4: 28,5 mm
- 起始扭力 max. : 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 荷重能力 F1: 10 kN
- 荷重能力 F2: 8,5 kN
- 荷重能力 F3: 6,5 kN
- 用于顶上梢 : 22350.0675 / .0775
- 重量: 413 g
show article view
产品:
可调面扳手,偏移
适合的尺寸 d1: 8 mm
- 可调面扳手,偏移
- 适合的 d1: 8 mm
- 定位销的直径 -0,1: 3 mm
- 重量: 121 g
产品:
可调面扳手,偏移
适合的尺寸 d1: 10/12/16/20/25 mm
- 可调面扳手,偏移
- 适合的 d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
- 定位销的直径 -0,1: 5 mm
- 重量: 309 g
产品:
端面板手 (座端粄手嵌入)
适合的尺寸 d1: 8 mm
- 端面板手 (座端粄手嵌入)
- 适合的 d1: 8 mm
- 定位销的间距 ±0,1: 16 mm
- 定位销的直径 -0,1: 3 mm
- 重量: 116 g
- 方形驱动 : 1/2 英吋
产品:
端面板手 (座端粄手嵌入)
适合的尺寸 d1: 10 mm
- 端面板手 (座端粄手嵌入)
- 适合的 d1: 10 mm
- 定位销的间距 ±0,1: 20 mm
- 定位销的直径 -0,1: 5 mm
- 重量: 136 g
- 方形驱动 : 1/2 英吋
产品:
端面板手 (座端粄手嵌入)
适合的尺寸 d1: 12 mm
- 端面板手 (座端粄手嵌入)
- 适合的 d1: 12 mm
- 定位销的间距 ±0,1: 22 mm
- 定位销的直径 -0,1: 5 mm
- 重量: 185 g
- 方形驱动 : 1/2 英吋
产品:
端面板手 (座端粄手嵌入)
适合的尺寸 d1: 16/20 mm
- 端面板手 (座端粄手嵌入)
- 适合的 d1: 16 mm/20 mm
- 定位销的间距 ±0,1: 30 mm
- 定位销的直径 -0,1: 5 mm
- 重量: 243 g
- 方形驱动 : 1/2 英吋
组装
安全公差和一致的功能。
轻鬆融入不同的材料。
可以通过可选的组装工具轻松安装。
可以被嵌装于盲孔中。
锁附螺母被用于组装薄壁工件。
规格表 EH 22350. 定位衬套,无花纹的 – 用于顶上梢