EH 22350.
封条可预防液体和灰尘的渗透。因此衬套特别适用于户外。
定位衬套适用于顶料销 EH 22350 / EH 22351 的快速安全定位。
此设计适用于需要表面齐平的安装应用。
安装时需要使用端面板手。作为配件,我们提供标准的可调整端面板手,支管和套筒板手。在套筒板手和螺丝起子的组合下,端面板手和套筒板手在空间受限的情况特别适用。
腐蚀和耐磨。
您的选择导致 4 打击
More details
衬套
不锈钢本体, 塑料螺丝
弹簧
安全公差和一致的功能。
轻鬆融入不同的材料。
可以通过可选的组装工具轻松安装。
可以被嵌装于盲孔中。
锁附螺母被用于组装薄壁工件。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。