T型手柄的把手可以经由手来移动或输送工件,例如, 零件成品组件,工件夹持系统,扬声器和其他容器。
抗腐蚀和摩擦,因此适用于户外。非常扎实,高负载力的沉淀硬化销。
這項商品 22351.0010 - 顶上梢 自锁,带把手 / (d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm, l1 +0,6: 35 mm) 為商品項目的相對應商品 顶上梢 自锁,带把手 (EH 22351.)
梢子零件
把手
按钮
弹簧
检
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日