下压夹具 转圜,尺寸 82.5

EH 23310.

下推夹具是一种万用机械式夹具,允许快速和容易更换和工件的夹持 - 例如夹爪可以很容易地手动迴转去移除工件。

向下推力夹具提供以下的优势:

精实的设计

透过夹紧螺丝 WS 36,其夹紧力最大至 30 kN

夹紧头旋转 360°

夹紧行程 30 mm

夹紧高度最大 250mm

为安全使用,整合了夹持高度档块

夹具透过 4个戴帽螺丝 M24,质量 8.8 (紧固扭矩 600 Nm) 具有100×100 mm 的孔间距 

您的选择导致 1 打击

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
行程  [mm]
夹持力量  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
行程  [mm]:
30 mm
夹持力量  [kN]:
30 kN
品项品号.:
23310.0070
CAD
文件
下压夹具
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • 行程 : 30 mm
  • 夹持力量 : 30 kN
  • 起动 扭力  max. : 200 Nm
  • 重量: 21 kg
show article view
下压夹具

材质 

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

参考

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

组装 

夹具通过4个带帽螺钉M 24,质量8.8(拧紧扭矩600 Nm),孔间距100 x 100 mm 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23310. 下压夹具 – 转圜,尺寸 82.5
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。