下推夹具是一种万用机械式夹具,允许快速和容易更换和工件的夹持 - 例如夹爪可以很容易地手动迴转去移除工件。
向下推力夹具提供以下的优势:
精实的设计
透过夹紧螺丝 WS 36,其夹紧力最大至 30 kN
夹紧头旋转 360°
夹紧行程 30 mm
夹紧高度最大 250mm
为安全使用,整合了夹持高度档块
夹具透过 4个戴帽螺丝 M24,质量 8.8 (紧固扭矩 600 Nm) 具有100×100 mm 的孔间距
這項商品 23310.0070 - 下压夹具 转圜,尺寸 82.5 / (d1: 82,5 mm) 為商品項目的相對應商品 下压夹具 转圜,尺寸 82.5 (EH 23310.)
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
夹具通过4个带帽螺钉M 24,质量8.8(拧紧扭矩600 Nm),孔间距100 x 100 mm