23310.0044 - 下压夹具
swivelling, size 32

藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。 

The clamps have the following advantages:

  • Rapid manual clamping by means of clamping screw, adjustable clamping lever or adjustable eccentric quick clamp.
  • Easy and quick changing of the workpiece by swinging away the clamping claw to the left or right. The positioning ring 23310.0348 allows infinitely variable adjustment.
  • The use of positioning ring 23310.0348 allows a repeatable precise clamping. Here h1 min. increases by at least 6 mm (stroke minus 6 mm).
  • Compact design, thus little space taken-up for clamping.
  • Easy adjustment even to large clamping heights due to the height adjusting cylinders.

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

這項商品 23310.0044 - 下压夹具 swivelling, size 32 / 含夹持螺丝  (d1: 32 mm) 為商品項目的相對應商品 下压夹具 swivelling, size 32 (EH 23310.)

版本
d2 [mm]
h1 [mm]
行程  [mm]
夹持力量  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含夹持螺丝 
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
7,5 kN
品项品号.:
23310.0044
文件
下压夹具
  • 含夹持螺丝  – 相片  2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 起动 扭力  max. : 12 Nm
  • 夹持力量 : 7,5 kN
  • 重量: 620 g
下压夹具

材质 

夹具

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

参考

The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and reduced with the clamping inserts, e.g. EH 22730.

组装 

向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:

  1. 带有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌装板上直接带有固定螺丝。例如一个夹具。

该圆柱必须接触整个表面。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23310.0044
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。