下压夹具 swivelling, size 32

EH 23310.

藉由手动旋转夹爪,万用机械夹持元件可以快速且舒适的完成工件的更换以及夹持。 

The clamps have the following advantages:

  • Rapid manual clamping by means of clamping screw, adjustable clamping lever or adjustable eccentric quick clamp.
  • Easy and quick changing of the workpiece by swinging away the clamping claw to the left or right. The positioning ring 23310.0348 allows infinitely variable adjustment.
  • The use of positioning ring 23310.0348 allows a repeatable precise clamping. Here h1 min. increases by at least 6 mm (stroke minus 6 mm).
  • Compact design, thus little space taken-up for clamping.
  • Easy adjustment even to large clamping heights due to the height adjusting cylinders.

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

您的选择导致 6 打击

版本
d2 [mm]
h1 [mm]
行程  [mm]
夹持力量  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
含可调整的夹持把手 
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
23310.0040
CAD
文件
下压夹具
  • 含可调整的夹持把手  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 夹持力量 1): 4,5 kN
  • 重量: 729 g
show article view
下压夹具
版本:
含可调整的夹持把手 
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
4,5 kN
品项品号.:
23310.0043
CAD
文件
下压夹具
  • 含可调整的夹持把手  – 相片  1
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 66 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 89 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 夹持力量 1): 4,5 kN
  • 重量: 838 g
show article view
下压夹具
版本:
含夹持螺丝 
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
7,5 kN
品项品号.:
23310.0041
CAD
文件
下压夹具
  • 含夹持螺丝  – 相片  2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 起动 扭力  max. : 12 Nm
  • 夹持力量 : 7,5 kN
  • 重量: 512 g
show article view
下压夹具
版本:
含夹持螺丝 
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
7,5 kN
品项品号.:
23310.0044
CAD
文件
下压夹具
  • 含夹持螺丝  – 相片  2
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 8,4 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 起动 扭力  max. : 12 Nm
  • 夹持力量 : 7,5 kN
  • 重量: 620 g
show article view
下压夹具
版本:
具可调式偏心夹持把手 
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
45 – 65 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
3 kN
品项品号.:
23310.0042
CAD
文件
下压夹具
  • 具可调式偏心夹持把手  – 相片  3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 45 mm – 65 mm
  • h2: 65 mm – 85 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 夹持力量 1): 3 kN
  • 重量: 559 g
show article view
下压夹具
版本:
具可调式偏心夹持把手 
d2 [mm]:
M10
h1 [mm]:
63 – 88 mm
行程  [mm]:
20 mm
夹持力量  [kN]:
3 kN
品项品号.:
23310.0045
CAD
文件
下压夹具
  • 具可调式偏心夹持把手  – 相片  3
  • d1: 32 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • h1: 63 mm – 88 mm
  • h2: 83 mm – 108 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 62,5 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 82 mm
  • 行程 : 20 mm
  • 夹持力量 1): 3 kN
  • 重量: 666 g
show article view
下压夹具

材质 

夹具

  • 表面硬化钢,表面硬化,染黑和研磨 

紧固摇杆 

  • 锌压铸,塑料涂装,橙色 (接近色号 RAL 2004),无光泽 
  • Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

参考

The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and reduced with the clamping inserts, e.g. EH 22730.

组装 

向下推力夹具可以用两种不同的方式被紧固:

  1. 带有螺母的T形槽 DIN 508 (EH 23010.)
  2. 在嵌装板上直接带有固定螺丝。例如一个夹具。

该圆柱必须接触整个表面。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23310. 下压夹具 – swivelling, size 32
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。