夹爪

EH 23290.

夹爪是指定用于安装夹紧卡盘和固定装置的。只有一个埋头孔或螺纹孔的螺母需要被安装。夹爪的锋利边缘被印在工件上,因此也避免了一个横向和水平运动。

停止块可用于工件的定位。

您的选择导致 5 打击

版本
相片 
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
夹爪,圆的
相片 :
1
l [mm]:
-
h1 [mm]:
9,53 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
品项品号.:
23290.0100
CAD
文件
夹爪
  • 夹爪,圆的 – 相片  1
  • h1: 9,53 mm
  • h2: ~ 5,9 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • WS : 4 mm
  • 重量: 20 g
show article view
夹爪
版本:
夹爪
相片 :
2
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
1,5 – 1,9 mm
品项品号.:
23290.0101
CAD
文件
夹爪
  • 夹爪 – 相片  2
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • s: 1,5 mm – 1,9 mm
  • WS : 3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
夹爪
版本:
夹爪
相片 :
2
l [mm]:
19,05 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
品项品号.:
23290.0102
CAD
文件
夹爪
  • 夹爪 – 相片  2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 19,05 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • WS : 3 mm
  • 重量: 22 g
show article view
夹爪
版本:
夹爪
相片 :
2
l [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
品项品号.:
23290.0103
CAD
文件
夹爪
  • 夹爪 – 相片  2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 25,4 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • WS : 3 mm
  • 重量: 31 g
show article view
夹爪
版本:
止块
相片 :
3
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
-
品项品号.:
23290.0104
CAD
文件
夹爪
  • 止块 – 相片  3
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • WS : 3 mm
  • 重量: 9,5 g
show article view
夹爪

材质 

  • 钢,硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23290. 夹爪