夹爪是指定用于安装夹紧卡盘和固定装置的。只有一个埋头孔或螺纹孔的螺母需要被安装。夹爪的锋利边缘被印在工件上,因此也避免了一个横向和水平运动。
停止块可用于工件的定位。
這項商品 23290.0103 - 夹爪 / 夹爪 (l: 25,4 mm) 為商品項目的相對應商品 夹爪 (EH 23290.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.