23290.0100 - 夹爪

夹爪是指定用于安装夹紧卡盘和固定装置的。只有一个埋头孔或螺纹孔的螺母需要被安装。夹爪的锋利边缘被印在工件上,因此也避免了一个横向和水平运动。

停止块可用于工件的定位。

這項商品 23290.0100 - 夹爪 / 夹爪,圆的 () 為商品項目的相對應商品 夹爪 (EH 23290.)

版本
相片 
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
夹爪,圆的
相片 :
1
l [mm]:
-
h1 [mm]:
9,53 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
品项品号.:
23290.0100
文件
夹爪
  • 夹爪,圆的 – 相片  1
  • h1: 9,53 mm
  • h2: ~ 5,9 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • WS : 4 mm
  • 重量: 20 g
夹爪

材质 

  • 钢,硬化,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23290.0100