- 渗碳钢
- d1 F6: 16 mm
- d2 +0,01: 22,03 mm
- d3: 20 mm
- d4: 28,6 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 6,9 mm
- l3: 12,1 mm
- 定位孔 D2 H7: 22 mm
- 定位孔 D5 +1: 31 mm
- 定位孔 T1 ±0,02: 7,25 mm
- 定位孔 T2 min : 22 mm
- 重量: 22 g
show article view
- 渗碳钢
- d1 F6: 20 mm
- d2 +0,01: 28,03 mm
- d3: 25 mm
- d4: 32,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 8,42 mm
- l3: 17,1 mm
- 定位孔 D2 H7: 28 mm
- 定位孔 D5 +1: 34 mm
- 定位孔 T1 ±0,02: 8,75 mm
- 定位孔 T2 min : 22 mm
- 重量: 39 g
show article view
- 渗碳钢
- d1 F6: 25 mm
- d2 +0,01: 35,03 mm
- d3: 31 mm
- d4: 40,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,22 mm
- l3: 21 mm
- 定位孔 D2 H7: 35 mm
- 定位孔 D5 +1: 42 mm
- 定位孔 T1 ±0,02: 10,55 mm
- 定位孔 T2 min : 28 mm
- 重量: 79 g
show article view
- 渗碳钢
- d1 F6: 30 mm
- d2 +0,01: 42,03 mm
- d3: 37 mm
- d4: 48,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,63 mm
- l3: 21,8 mm
- 定位孔 D2 H7: 42 mm
- 定位孔 D5 +1: 50 mm
- 定位孔 T1 ±0,02: 10,95 mm
- 定位孔 T2 min : 28 mm
- 重量: 118 g
show article view
- 不锈钢
- d1 F6: 16 mm
- d2 +0,01: 22,03 mm
- d3: 20 mm
- d4: 28,6 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 6,9 mm
- l3: 12,1 mm
- 定位孔 D2 H7: 22 mm
- 定位孔 D5 +1: 31 mm
- 定位孔 T1 ±0,02: 7,25 mm
- 定位孔 T2 min : 22 mm
- 重量: 22 g
show article view
- 不锈钢
- d1 F6: 20 mm
- d2 +0,01: 28,03 mm
- d3: 25 mm
- d4: 32,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 8,42 mm
- l3: 17,1 mm
- 定位孔 D2 H7: 28 mm
- 定位孔 D5 +1: 34 mm
- 定位孔 T1 ±0,02: 8,75 mm
- 定位孔 T2 min : 22 mm
- 重量: 39 g
show article view
- 不锈钢
- d1 F6: 25 mm
- d2 +0,01: 35,03 mm
- d3: 31 mm
- d4: 40,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,22 mm
- l3: 21 mm
- 定位孔 D2 H7: 35 mm
- 定位孔 D5 +1: 42 mm
- 定位孔 T1 ±0,02: 10,55 mm
- 定位孔 T2 min : 28 mm
- 重量: 79 g
show article view
- 不锈钢
- d1 F6: 30 mm
- d2 +0,01: 42,03 mm
- d3: 37 mm
- d4: 48,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,63 mm
- l3: 21,8 mm
- 定位孔 D2 H7: 42 mm
- 定位孔 D5 +1: 50 mm
- 定位孔 T1 ±0,02: 10,95 mm
- 定位孔 T2 min : 28 mm
- 重量: 118 g
show article view
材质
- 表面硬化钢, 表面硬化, 染黑
- 不锈钢1.4112,硬化
组装
压配定位衬套用于定位夹紧销轻轻地插入到机台或基板
规格表 EH 23111. 定位衬套 – 用于定位夹持销,使用下压接合
Short_Instruction_Manual_Positioning_Clamping_Pins_EH_23111___68540.pdf
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Positioning Clamping Pins